Schneidring-Verschraubung Typ 200, Reduzierung 2-teilig

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Reduzierung 2-teilig
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97511
97512
97513
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØC
(mm)

1.20 €

10 4 Arbeitstage 64

1.52 €

10 4 Arbeitstage 86

1.73 €

10 4 Arbeitstage 128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support