Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
92001 |
92002 |
92003 |
92004 |
92005 |
92006 |
92007 |
92008 |
92015 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | |||
2.27 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | |||
2.67 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | |||
4.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | |||
5.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | |||
8.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | 15 | |||
10.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | 16 | |||
13.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | 18 | |||
9.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften