Schneidring-Verschraubung Typ 200, Ringstück

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Ringstück
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95101
95102
95103
95104
95105
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension SW
(mm)

1.18 €

10 4 Arbeitstage 4G1/810

1.18 €

10 4 Arbeitstage 6G1/812

1.42 €

10 4 Arbeitstage 6G1/412

1.30 €

10 4 Arbeitstage 8G1/814

1.50 €

10 4 Arbeitstage 8G1/414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support