Schneidring-Verschraubung Typ 200, Stopfen

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Stopfen
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97520
97521
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØC
(mm)
Dimension L
(mm)

0.37 €

10 4 Arbeitstage 45,57,5

0.32 €

10 4 Arbeitstage 6810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support