Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97401 |
97402 |
97403 |
97404 |
97405 |
97406 |
97407 |
97408 |
97409 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | |||
0.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | |||
0.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | |||
0.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | |||
0.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | |||
0.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | |||
0.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 15 | |||
0.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 16 | |||
0.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | 18 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften