Schneidringverschraubungen / 923□□□, Typ 200 / Messing / Schneidringe DIN 3861, Überwurfmuttern DIN 3870 / T-Verbinder

Schneidringverschraubungen / 923□□□, Typ 200 / Messing / Schneidringe DIN 3861, Überwurfmuttern DIN 3870 / T-Verbinder
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
92300
92301
92302
92303
92304
92305
92306
92307
92309
92310
92311
92312
92313
92314
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)

1.65 €

10 4 Arbeitstage 48

1.78 €

10 4 Arbeitstage 68

1.90 €

10 4 Arbeitstage 611

2.10 €

10 4 Arbeitstage 88

2.12 €

10 4 Arbeitstage 811

2.62 €

10 4 Arbeitstage 811,5

3.52 €

10 4 Arbeitstage 1011

3.52 €

10 4 Arbeitstage 1011,5

4.65 €

10 4 Arbeitstage 1211,5

4.65 €

10 4 Arbeitstage 1215

7.18 €

10 4 Arbeitstage 1514

8.58 €

10 4 Arbeitstage 1614

11.00 €

10 4 Arbeitstage 1814

7.18 €

10 4 Arbeitstage 1415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support