Schneidringverschraubungen / 928□□□, Typ 200 / Messing / Schneidringe DIN 3861, Überwurfmuttern DIN 3870 / Winkelverbinder

Schneidringverschraubungen / 928□□□, Typ 200 / Messing / Schneidringe DIN 3861, Überwurfmuttern DIN 3870 / Winkelverbinder
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
92801
92802
92803
92804
92805
92806
92807
92808
92809
92810
92811
92812
92813
92814
92821
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)

1.12 €

10 4 Arbeitstage 48

1.18 €

10 4 Arbeitstage 68

1.27 €

10 4 Arbeitstage 611

1.42 €

10 4 Arbeitstage 88

1.48 €

10 4 Arbeitstage 811

1.73 €

10 4 Arbeitstage 811,5

2.17 €

10 4 Arbeitstage 1011

2.20 €

10 4 Arbeitstage 1011,5

2.65 €

10 4 Arbeitstage 1014

2.93 €

10 4 Arbeitstage 1211,5

3.28 €

10 4 Arbeitstage 1214

4.55 €

10 4 Arbeitstage 1514

5.43 €

10 4 Arbeitstage 1614

7.02 €

10 4 Arbeitstage 1814

4.48 €

10 4 Arbeitstage 1414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support