Schneidringverschraubungen / 926□□□, Typ 200 / Messing / Schneidringe DIN 3861, Überwurfmuttern DIN 3870 / Winkelverbinder

Schneidringverschraubungen / 926□□□, Typ 200 / Messing / Schneidringe DIN 3861, Überwurfmuttern DIN 3870 / Winkelverbinder
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
92601
92602
92603
92604
92605
92606
92607
92608
92615
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension L
(mm)

1.50 €

10 4 Arbeitstage 421

1.63 €

10 4 Arbeitstage 623

1.95 €

10 4 Arbeitstage 824

3.08 €

10 4 Arbeitstage 1032

4.08 €

10 4 Arbeitstage 1234,5

6.33 €

10 4 Arbeitstage 1538

7.85 €

10 4 Arbeitstage 1639,5

9.45 €

10 4 Arbeitstage 1844

6.33 €

10 4 Arbeitstage 1438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support