Gewindefittinge / 6025□□, Typ100 / Messing / Kreuzverbinder / konisch / G Gewinde

Gewindefittinge / 6025□□, Typ100 / Messing / Kreuzverbinder / konisch / G Gewinde

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



ITV stellt Gewinde-Rohrfittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Einsatz mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium vorgesehen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 °C erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60251
60252
60253
60254
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension SW
(mm)

2.02 €

10 4 Arbeitstage G1/810

2.57 €

10 4 Arbeitstage G1/413

3.83 €

10 4 Arbeitstage G3/817

6.12 €

10 4 Arbeitstage G1/221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support