Verteilerblock / 6040□, Typ100 / Messing

Verteilerblock / 6040□, Typ100 / Messing
– Verschraubungen aus Messing
– für Anschlussmöglichkeiten von M5 bis G1″
– hohe Belastbarkeit
– Korrosionsschutz durch Vernickelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60402
60403
60404
60405
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

2.12 €

10 4 Arbeitstage 4,5G1/8425

3.35 €

10 4 Arbeitstage 5,5G1/4740

5.08 €

10 4 Arbeitstage 5,5G3/8850

6.00 €

10 4 Arbeitstage 5,5G1/2850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support