Gewindefittinge / 200□□□, Typ100 / Messing / Gewindenippel / konisch / zweifach

Gewindefittinge / 200□□□, Typ100 / Messing / Gewindenippel / konisch / zweifach

Konfigurierbar in [Länge] 20.5 - 45.5 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



ITV stellt Gewinde-Rohrfittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohrfittings sind zwischen 20.5 und 45.5 mm lang. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20209
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.38 €

10 4 Arbeitstage 20,512

0.53 €

10 4 Arbeitstage 2714

0.75 €

10 4 Arbeitstage 2817

1.25 €

10 4 Arbeitstage 33,522

2.25 €

10 4 Arbeitstage 39,527

5.18 €

10 4 Arbeitstage 45,534

0.58 €

10 4 Arbeitstage 2414

0.70 €

10 4 Arbeitstage 24,517

1.37 €

10 4 Arbeitstage 2722

0.72 €

10 4 Arbeitstage 27,517

1.22 €

10 4 Arbeitstage 30,522

1.25 €

10 4 Arbeitstage 3122

2.17 €

10 4 Arbeitstage 3727

4.90 €

10 4 Arbeitstage 42,534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support