Konfigurierbar in [Länge] 11 - 45 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe
Mit den Gewinde-Rohrfittings von ITV wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie eignen sich für die Verwendung mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium. Die Rohrfittings messen zwischen 11 und 45 mm in der Länge. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
50101 |
50102 |
50103 |
50104 |
50105 |
50106 |
50107 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | 5 | 11 | 9 | |||
1.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 8 | 21 | 10 | |||
1.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 11 | 25,5 | 13 | |||
1.87 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 11,5 | 28 | 17 | |||
3.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 14 | 33,5 | 21 | |||
4.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 16,5 | 36,5 | 25 | |||
7.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1 | 19 | 45 | 30 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften