Gewindefittinge / 305□□□, Typ100 / Messing / Schlauchtülle / Innengewinde

Gewindefittinge / 305□□□, Typ100 / Messing / Schlauchtülle / Innengewinde

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Gewinde-Rohrfittings von ITV ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium geeignet. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30502
30503
30504
30505
30507
30508
30509
30510
30511
30512
30513
30514
30515
30516
30517
30518
30519
30520
30521
30522
30523
30524
30525
30526
30527
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.83 €

10 4 Arbeitstage G1/88,512

0.83 €

10 4 Arbeitstage G1/88,514

0.92 €

10 4 Arbeitstage G1/41117

0.92 €

10 4 Arbeitstage G1/41117

1.15 €

10 4 Arbeitstage G3/811,520

0.63 €

10 4 Arbeitstage G1/41115

0.83 €

10 4 Arbeitstage G1/8812

1.15 €

10 4 Arbeitstage G3/811,520

1.75 €

10 4 Arbeitstage G1/214,524

3.87 €

10 4 Arbeitstage G1/21424

0.85 €

10 4 Arbeitstage G1/41117

0.83 €

10 4 Arbeitstage G1/8812

1.65 €

10 4 Arbeitstage G1/8812

2.05 €

10 4 Arbeitstage G1/41115

4.32 €

10 4 Arbeitstage G1/21424

2.17 €

50 4 Arbeitstage G1/41115

3.25 €

50 4 Arbeitstage G3/811,519

3.37 €

50 4 Arbeitstage G3/811,519

4.93 €

10 4 Arbeitstage G1/21424

3.60 €

10 4 Arbeitstage G3/811,519

5.37 €

10 4 Arbeitstage G1/21424

5.42 €

10 4 Arbeitstage G1/21424

8.85 €

10 4 Arbeitstage G3/41529

9.08 €

10 4 Arbeitstage G3/41529

9.13 €

10 4 Arbeitstage G3/41529

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support