Rohrkappe / Typ 100 / Messing / vernickelt

Rohrkappe / Typ 100 / Messing / vernickelt

Konfigurierbar in [Länge] 11.5 - 20 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Mit den Rohr-Blindstopfen von ITV werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie eignen sich für die Verwendung mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium. Die Blindstopfen messen zwischen 11.5 und 20 mm in der Länge. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 °C erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30302
30303
30304
30305
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.37 €

10 4 Arbeitstage G1/8811,514

0.62 €

10 4 Arbeitstage G1/4111517

0.87 €

10 4 Arbeitstage G3/81215,520

1.37 €

10 4 Arbeitstage G1/2142024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support