Gewindefittinge / 4000□□, Typ100 / Messing / T-Verbinder

Gewindefittinge / 4000□□, Typ100 / Messing / T-Verbinder

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Gewinde-Rohrfittings von ITV ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe genutzt werden. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40002
40003
40004
40005
40006
40007
40008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.80 €

10 4 Arbeitstage M559

1.17 €

10 4 Arbeitstage G1/8810

1.72 €

10 4 Arbeitstage G1/41113

2.53 €

10 4 Arbeitstage G3/811,517

4.12 €

10 4 Arbeitstage G1/21521

5.67 €

10 4 Arbeitstage G3/416,525

9.42 €

10 4 Arbeitstage G11930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support