Gewindefittinge / 3040□□, 3041□□, 3042□□, Typ100 / Messing / Schlauchtülle / konisch

Gewindefittinge / 3040□□, 3041□□, 3042□□, Typ100 / Messing / Schlauchtülle / konisch

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Gewinde-Rohrfittings von ITV ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium geeignet. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30402
30403
30404
30405
30406
30407
30408
30409
30410
30411
30412
30413
30414
30415
30416
30417
30418
30419
30420
30421
30422
30423
30424
30425
30426
30427
30428
30429
30430
30431
30432
30433
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.58 €

10 4 Arbeitstage 812

0.63 €

10 4 Arbeitstage 1114

0.58 €

10 4 Arbeitstage 812

0.63 €

10 4 Arbeitstage 1114

0.62 €

10 4 Arbeitstage 812

0.65 €

10 4 Arbeitstage 1114

0.62 €

10 4 Arbeitstage 812

0.65 €

10 4 Arbeitstage 1114

0.98 €

10 4 Arbeitstage 11,517

1.37 €

10 4 Arbeitstage 1422

0.62 €

10 4 Arbeitstage 812

0.65 €

10 4 Arbeitstage 1114

0.98 €

10 4 Arbeitstage 11,517

1.37 €

10 4 Arbeitstage 1422

0.68 €

10 4 Arbeitstage 1114

0.98 €

10 4 Arbeitstage 11,517

1.45 €

10 4 Arbeitstage 1422

1.00 €

10 4 Arbeitstage 11,517

1.07 €

10 4 Arbeitstage 11,517

1.45 €

10 4 Arbeitstage 1422

1.50 €

10 4 Arbeitstage 1422

2.38 €

10 4 Arbeitstage 16,527

0.90 €

10 4 Arbeitstage 11,518

2.47 €

10 4 Arbeitstage 16,527

1.48 €

10 4 Arbeitstage 1422

1.53 €

10 4 Arbeitstage 1422

0.98 €

10 4 Arbeitstage 11,519

1.18 €

10 4 Arbeitstage 11,522

1.30 €

10 4 Arbeitstage 1422

2.35 €

10 4 Arbeitstage 16,527

2.53 €

10 4 Arbeitstage 16,527

3.75 €

10 4 Arbeitstage 1934

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support