Gewindefittinge / 3048□□, 3049□□, Typ100 / Messing / Schlauchtülle / zylindrisch / O-Ring

Gewindefittinge / 3048□□, 3049□□, Typ100 / Messing / Schlauchtülle / zylindrisch / O-Ring
– Verschraubungen aus Messing
– für Anschlussmöglichkeiten von M5 bis G1″
– hohe Belastbarkeit
– Korrosionsschutz durch Vernickelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30480
30481
30482
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30489
30490
30491
30492
30493
30495
30496
30497
30499
30701
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.37 €

10 4 Arbeitstage M54,58

0.43 €

10 4 Arbeitstage G1/86,514

0.68 €

10 4 Arbeitstage G1/4817

1.60 €

10 4 Arbeitstage G1/86,514

1.78 €

10 4 Arbeitstage G1/4817

0.52 €

10 4 Arbeitstage G1/86,514

0.63 €

10 4 Arbeitstage G1/4817

1.42 €

10 4 Arbeitstage G1/86,514

0.67 €

10 4 Arbeitstage G1/4817

2.70 €

10 4 Arbeitstage G3/8920

2.73 €

10 4 Arbeitstage G1/4817

2.85 €

10 4 Arbeitstage G3/8920

4.95 €

10 4 Arbeitstage G1/21024

2.72 €

10 4 Arbeitstage G3/8920

2.27 €

10 4 Arbeitstage G1/4817

2.90 €

10 4 Arbeitstage G3/8920

4.93 €

10 4 Arbeitstage G1/21024

2.77 €

10 4 Arbeitstage G3/8920

0.75 €

10 4 Arbeitstage G1/86,514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support