Gewindefittinge / R4010□, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch

Gewindefittinge / R4010□, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Mit den Gewinde-Rohrfittings von ITV wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe genutzt werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R40104
R40105
R40106
R40107
R40108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.75 €

10 4 Arbeitstage 1113

2.42 €

10 4 Arbeitstage 11,517

4.12 €

10 4 Arbeitstage 1421

5.67 €

10 4 Arbeitstage 1625

9.42 €

10 4 Arbeitstage 17,530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support