Gewindefittinge / R4050□, Typ100 / Messing / blank / Winkelverbinder / konisch

Gewindefittinge / R4050□, Typ100 / Messing / blank / Winkelverbinder / konisch

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



ITV stellt Gewinde-Rohrfittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe genutzt werden. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 °C erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R40502
R40503
R40504
R40505
R40506
R40507
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension SW
(mm)

1.22 €

10 4 Arbeitstage G1/810

1.72 €

10 4 Arbeitstage G1/413

2.42 €

10 4 Arbeitstage G3/817

4.12 €

10 4 Arbeitstage G1/221

5.67 €

10 4 Arbeitstage G3/425

9.42 €

10 4 Arbeitstage G130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support