Gewindefittinge / 3020□□, Typ100 / Messing / Stopfen

Gewindefittinge / 3020□□, Typ100 / Messing / Stopfen

Konfigurierbar in [Länge] 7 - 19 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Mit den Gewinde-Rohrfittings von ITV wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohrfittings messen zwischen 7 und 19 mm in der Länge. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 °C erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.32 €

10 4 Arbeitstage M5478

0.38 €

10 4 Arbeitstage G1/861014

0.52 €

10 4 Arbeitstage G1/4812,517

0.65 €

10 4 Arbeitstage G3/8913,519

1.12 €

10 4 Arbeitstage G1/21015,524

1.82 €

10 4 Arbeitstage G3/41116,530

3.42 €

10 4 Arbeitstage G1131938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support