Verschlussschraube mit FKM O-Ring / V301□□□, Typ100 / Messing / Stopfen / O-Ring

Verschlussschraube mit FKM O-Ring / V301□□□, Typ100 / Messing / Stopfen / O-Ring

Konfigurierbar in [Länge] 7.5 - 14.5 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Gewinde-Rohrfittings von ITV ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium geeignet. Die Rohrfittings sind zwischen 7.5 und 14.5 mm lang. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V30150
V30152
V30153
V30154
V30155
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension ISW
(mm)

0.95 €

10 4 Arbeitstage M584,57,52,5

0.47 €

10 4 Arbeitstage G1/81469,55

0.53 €

10 4 Arbeitstage G1/417811,56

0.75 €

10 4 Arbeitstage G3/820912,58

1.30 €

10 4 Arbeitstage G1/2261114,510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support