Gewindefittinge / 2080□□, Typ100 / Messing / Reduzierstück / konisch

Gewindefittinge / 2080□□, Typ100 / Messing / Reduzierstück / konisch
– Verschraubungen aus Messing
– für Anschlussmöglichkeiten von M5 bis G1″
– hohe Belastbarkeit
– Korrosionsschutz durch Vernickelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20801
20802
20803
20804
20805
20806
20807
20808
20809
20810
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.45 €

10 4 Arbeitstage G1/8111614

0.63 €

10 4 Arbeitstage G1/811,516,517

1.00 €

10 4 Arbeitstage G1/81419,522

0.58 €

10 4 Arbeitstage G1/411,516,517

0.92 €

10 4 Arbeitstage G1/41419,522

0.95 €

10 4 Arbeitstage G3/81419,522

1.67 €

10 4 Arbeitstage G1/216,52327

3.63 €

10 4 Arbeitstage G1/21927,534

3.47 €

10 4 Arbeitstage G3/418,527,534

2.08 €

10 4 Arbeitstage G3/816,523,527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support