Gewindefittinge / 3010□□, Typ100 / Messing / Reduzierstück / Innengewinde

Gewindefittinge / 3010□□, Typ100 / Messing / Reduzierstück / Innengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 13.5 - 41 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Gewinde-Rohrfittings von ITV ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium geeignet. Die Rohrfittings sind zwischen 13.5 und 41 mm lang. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30101
30102
30103
30104
30105
30106
30107
30108
30109
30110
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.63 €

10 4 Arbeitstage 13,514

0.75 €

10 4 Arbeitstage 1917

1.03 €

10 4 Arbeitstage 2022

1.38 €

10 4 Arbeitstage 2424

1.17 €

10 4 Arbeitstage 22,522

1.37 €

10 4 Arbeitstage 2624

1.63 €

10 4 Arbeitstage 2624

5.62 €

10 4 Arbeitstage 3940

6.38 €

10 4 Arbeitstage 4140

4.25 €

10 4 Arbeitstage 3032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support