Konfigurierbar in [Länge] 11 - 35 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe
ITV stellt Gewinde-Rohrfittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohrfittings haben eine Länge von zwischen 11 und 35 mm. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30001 |
30002 |
30003 |
30004 |
30005 |
30006 |
30007 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | 11 | 8 | |||
0.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 15 | 14 | |||
0.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 22 | 17 | |||
1.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 23 | 22 | |||
1.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 28 | 26 | |||
2.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 32 | 32 | |||
2.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1 | 35 | 38 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften