Verteilerblock / 6141□, Typ100 / Messing

Verteilerblock / 6141□, Typ100 / Messing

Konfigurierbar in [Länge] 54 - 140 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



ITV stellt Verteilerblöcke her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe genutzt werden. Die Verteilerblöcke haben eine Länge von zwischen 54 und 140 mm. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61411
61412
61413
61414
61415
61416
61417
61418
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

7.67 €

10 4 Arbeitstage G1/43054

10.62 €

10 4 Arbeitstage G1/43072

14.70 €

10 4 Arbeitstage G1/43090

17.47 €

10 4 Arbeitstage G1/430108

8.95 €

10 4 Arbeitstage G3/84068

11.35 €

10 4 Arbeitstage G3/84092

16.17 €

10 4 Arbeitstage G3/840116

18.77 €

10 4 Arbeitstage G3/840140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support