Gewindefittinge / R5010□, Typ100 / Messing / blank / Winkelverbinder

Gewindefittinge / R5010□, Typ100 / Messing / blank / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Länge] 21 - 45 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Gewinde-Rohrfittings von ITV ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium geeignet. Die Rohrfittings haben eine Länge von zwischen 21 und 45 mm. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R50102
R50103
R50104
R50105
R50106
R50107
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.00 €

10 4 Arbeitstage G1/882110

1.42 €

10 4 Arbeitstage G1/41125,513

1.87 €

10 4 Arbeitstage G3/811,52817

3.05 €

10 4 Arbeitstage G1/21433,521

4.45 €

10 4 Arbeitstage G3/416,536,525

7.15 €

10 4 Arbeitstage G1194530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support