Gewindefittinge / R4040□, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch

Gewindefittinge / R4040□, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Mit den Gewinde-Rohrfittings von ITV wird die Verbindung von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern und Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Einsatz mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium vorgesehen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R40402
R40403
R40404
R40405
R40406
R40407
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension SW
(mm)

1.22 €

10 4 Arbeitstage G1/810

1.72 €

10 4 Arbeitstage G1/413

2.42 €

10 4 Arbeitstage G3/817

4.12 €

10 4 Arbeitstage G1/221

5.67 €

10 4 Arbeitstage G3/425

9.42 €

10 4 Arbeitstage G130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support