Gewindefittinge / R40203, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch / Außengewinde

Gewindefittinge / R40203, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch / Außengewinde

Konfigurierbar in [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Mit den Gewinde-Rohrfittings von ITV wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Einsatz mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium vorgesehen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 °C erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R40203

Teilenummer
R40203
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.80 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension G G1/4 Dimension SW(mm) 13 Betriebstemperatur(°C) max. +150
Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindefittinge / R40203, Typ100 / Messing / blank / T-Verbinder / konisch / Außengewinde, die Teilenummer ist R40203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R40203.

Technischer Support