Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71807-TN
71808-TN
71809-TN
71810-TN
71811-TN
71812-TN
71813-TN
71814-TN
71815-TN
71816-TN
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

253.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47735600053001810082000,028

265.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52740630058001620072000,033

276.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58745660065001450063000,041

296.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65750700074001290054000,058

292.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7295511800118001140056000,081

324.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 78106012300128001050054000,107

303.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8510651520015800960048500,125

318.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9010701580017200900045000,134

333.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9510751620018100850041500,142

412.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10010801650019100800039000,152

Loading...

  1. 1

Technischer Support