Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZKLF1762-2RS-2AP-XL |
ZKLF2068-2RS-2AP-XL |
ZKLF2575-2RS-2AP-XL |
ZKLF3080-2RS-2AP-XL |
ZKLF3590-2RS-2AP-XL |
ZKLF40100-2RS-2AP-XL |
ZKLF50115-2RS-2AP-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,921.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 50 | 17 | 34000 | 63000 | 3300 | 3300 | 0,904 | ||
2,058.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 56 | 20 | 46000 | 94000 | 3000 | 3000 | 1,14 | ||
2,322.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 56 | 25 | 49000 | 111000 | 2600 | 2600 | 1,389 | ||
2,480.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 56 | 30 | 52000 | 127000 | 2200 | 2200 | 1,464 | ||
3,034.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 68 | 35 | 73000 | 177000 | 2000 | 2000 | 2,243 | ||
3,578.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 68 | 40 | 77000 | 202000 | 1800 | 1800 | 2,833 | ||
4,128.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 68 | 50 | 76000 | 250000 | 1500 | 1500 | 3,584 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften