Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung

Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung
  • Mengenrabatt
Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KN20-B

Teilenummer
KN20-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 32 Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W](mm) 20 Länge [L](mm) 45
Tragzahl dyn. [C min](N) 1730 Tragzahl stat. [C 0 min](N) 1230 Tragzahl dyn. [C max](N) 1830
Tragzahl stat. [C 0 max](N) 1570 Gewicht(g) 62,4

Sie befinden sich auf der Seite für Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, die Teilenummer ist KN20-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KN20-B.

Technischer Support