Schrägkugellager 39..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 39..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 39..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3904-2Z

Teilenummer
3904-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 37 [B] Breite(mm) 13 Bohrungsdurchmesser(mm) 20
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 9100 Radiale Belastbarkeit(N) 6800 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 15000
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 12100 Gewicht(kg) 0,06

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 39..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3904-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3904-2Z.

Technischer Support