Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE25-KRR-B-2C>A
GE25-KRR-B-FA125.5>A
GE25-XL-KRR-B>A
GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

26.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schleuderscheiben an beide Seiten25 x 52 x 44,50,25

26.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FA125.5 (mit Corrotect- Beschichtung)25 x 52 x 44,50,23

18.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage mit X-Life25 x 52 x 44,50,24

3,045.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage mit X-Life und FA164 (Hochtemperatur-Design bis +250°C)80 x 140 x 712,84

Loading...

  1. 1

Technischer Support