Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
  • Mengenrabatt
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKX35-Z-P5-XL

Teilenummer
NKX35-Z-P5-XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 47 Dynamische Tragzahl (radial)(N) 27500 Radiale Belastbarkeit(N) 41500
Grenzdrehzahl [n G](1/min) 4600 Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) 21200 Statische Tragzahl, axial [C 0a](N) 47000
Bohrungsdurchmesser [F w](mm) 35 Höhe [C](mm) 30 Gewicht(kg) 0,17

Sie befinden sich auf der Seite für Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung, die Teilenummer ist NKX35-Z-P5-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKX35-Z-P5-XL.

Technischer Support