Spannlager E..-KTT, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E25-KTT

Teilenummer
E25-KTT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 52 [B] Breite(mm) 34,9 Bohrungsdurchmesser(mm) 25
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 14000 Radiale Belastbarkeit(N) 7800 Breite über Spannelement [B 1](mm) 44,5
Gewicht(kg) 0,25

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager E..-KTT, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung, die Teilenummer ist E25-KTT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E25-KTT.

Technischer Support