Spannlager GE..-KRR-B, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE50-KRR-B-FA106

Teilenummer
GE50-KRR-B-FA106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 49,2 Bohrungsdurchmesser(mm) 50 Dynamische Tragzahl (radial)(N) 35000
Radiale Belastbarkeit(N) 23200 Außendurchmesser [D SP](mm) 90 Breite über Spannelement [B 1](mm) 62,8
Gewicht(kg) 0,98

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GE..-KRR-B, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, die Teilenummer ist GE50-KRR-B-FA106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE50-KRR-B-FA106.

Technischer Support