Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RAE50-XL-NPP-FA106-OSE
[D] Aussendurchmesser(mm) | 90 | [B] Breite(mm) | 30,2 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 35000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 23200 | Gewicht(kg) | 0,54 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager RAE..-XL-NPP-FA106-OSE, die Teilenummer ist RAE50-XL-NPP-FA106-OSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAE50-XL-NPP-FA106-OSE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften