Stehlagergehäuse, SES2 Series

Stehlagergehäuse, SES2 Series
  • Mengenrabatt
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SES205-L
SES206-305-L
SES207-L
SES208-307-L
SES209-L
SES210-L
SES211-L
SES212-L
SES213-L
SES214-L
SES215-L
SES217-L
SES218-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Fuß
(mm)
Höhe [h 1]
(mm)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite Gehäusekörper [g]
(mm)
Breite Lagersitz [K]
(mm)
Gewicht
(kg)

36.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 165745267251,42

44.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 185896277322,03

45.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 185937282342,14

48.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2051088085392,85

52.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2051098585302,93

56.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2051139090413,08

82.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25512810095444,21

83.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255134110105484,82

105.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275150120110516,2

107.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275158125105396,3

107.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280156130115566,6

144.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320183150125619,4

164.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3451941601406512,3

Loading...

  1. 1

Technischer Support