Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, offen

Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, offen
  • Mengenrabatt
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen, Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIL6-UK
GIL8-UK
GIL10-UK
GIL12-UK
GIL15-UK
GIL17-UK
GIL20-UK
GIL25-UK
GIL30-UK
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

27.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63600146103000,023

28.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85850168160000,039

29.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 108640199220000,066

34.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12113002210304000,100

41.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15178002612448000,180

43.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17225003014565000,250

52.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20313003516756000,360

76.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255110042201050000,6

115.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306590047221390000,98

Loading...

  1. 1

Technischer Support