Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen, LFS-E Series

Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen, LFS-E Series
  • Mengenrabatt
Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS32X4000-E-0020-EWL
LFS32X4000-E-RB-0020-EWL
LFS32X6000-E-0020-EWL
LFS32X6000-E-RB-0020-EWL
LFS52X4000-E-0020-EWL
LFS52X4000-E-RB-0020-EWL
LFS52X6000-E-0020-EWL
LFS52X6000-E-RB-0020-EWL
LFS120X6000-E-0020-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Länge maximal [l max]
(mm)
Beschichtung Gewicht
(kg)

1,268.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400032206000Standard6,39

1,536.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400032206000Rostbeständige Ausführung6,4

1,905.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600032206000Standard9,58

2,174.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600032206000Rostbeständige Ausführung9,58

1,540.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400052346000Standard17,585

1,815.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400052346000Rostbeständige Ausführung17,59

2,312.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600052346000Standard26,38

2,723.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600052346000Rostbeständige Ausführung26,395

4,085.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000120258000Standard47,36

Loading...

  1. 1

Technischer Support