Rillenkugellager mit Flansch, Stahl Dichtung beidseitig, MF Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF63-2Z-HLC
MF84-2Z-HLC
MF85-2Z-HLC
MF95-2Z-HLC
MF105-2Z-HLC
MF106-2Z-HLC
MF126-2Z-HLC
MF128-2Z-HLC
MF148-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(g)

19.23 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 6 x 2,50,28

19.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 8 x 30,64

19.65 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 8 x 2,50,34

19.85 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 9 x 30,66

20.03 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 10 x 41,38

20.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6 x 10 x 30,79

20.37 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6 x 12 x 41,86

20.57 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8 x 12 x 3,51,14

23.65 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 8 x 14 x 42,42

Loading...

  1. 1

Technischer Support