Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2206-K-TVH |
2209-K-TVH |
2210-K-TVH |
2212-K-TVH |
2215-K-TVH |
2216-K-TVH |
2218-K-TVH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 20 | 30 | 26000 | 6900 | 11500 1/min | 11400 1/min | 0,254 | |
38.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 23 | 45 | 28500 | 9000 | 8600 1/min | 7800 1/min | 0,533 | |
43.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 50 | 28500 | 9500 | 8100 1/min | 7100 1/min | 0,577 | |
64.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 60 | 48000 | 16500 | 6300 1/min | 6400 1/min | 1,07 | |
120.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 75 | 44500 | 17800 | 5600 1/min | 5600 1/min | 1,58 | |
145.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 80 | 49500 | 19900 | 5300 1/min | 5400 1/min | 1,937 | |
215.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 90 | 71000 | 28500 | 4400 1/min | 5200 1/min | 3,33 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften