Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B71918-C-T-P4S-UL-GA21
B71930-C-T-P4S-DBL-GA21
B71952-C-T-P4S-UL
B71956-C-T-P4S-UL
B71960-C-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)
-

435.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1251890480003500016000 1/min11000 1/min0,552
-

2,617.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210281501250001010009500 1/min6300 1/min4,926

4,432.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360462602950002900005300 1/min3600 1/min12

5,214.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380462803050003200005000 1/min3200 1/min13,8

6,517.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420563003700004050004500 1/min3000 1/min20,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support