Rillenkugellager 62..-C-2BRS, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 62..-C-2BRS, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-C-2BRS, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6201-C-2BRS-C3>V
6203-C-2BRS>V
6207-C-2BRS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

4.49 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V22500 1/min0 1/minC30,036

5.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minCN0,064

13.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7217352800015400Standard12700 1/min11300 1/minCN0,305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Dichtung beidseitig

Technischer Support