Axial-Rillenkugellager 543..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing

Axial-Rillenkugellager 543..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Axial-Rillenkugellager 543..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54322-MP
54324-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T 2]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

1,678.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2800007400001790 1/min3300 1/min118,49519013,808

2,182.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3250009100001610 1/min3100 1/min131,210021018,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support