Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000-C-2BRS |
6000-C-2BRS>V |
6001-C-2BRS-C3>V |
6001-C-2BRS>V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 5300 | 1970 | Standard | 38000 1/min | 30000 1/min | CN | 0,019 | |
4.62 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 30000 1/min | CN | 0,018 | |
4.68 € | 144 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | C3 | 0,02 | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | CN | 0,02 |
Loading...
[B] Breite(mm) | 8 | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Dichtung beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modellreihen
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften