Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7602012-2RS-TVP |
7602015-2RS-TVP |
7602020-2RS-TVP |
7602025-2RS-TVP |
7602030-2RS-TVP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Thermisch zulässige Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 12200 | 20700 | 10400 1/min | 8000 | 0,042 | ||
130.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 13100 | 24700 | 9000 1/min | 6700 | 0,050 | ||
144.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 19300 | 41500 | 6800 1/min | 5000 | 0,120 | ||
154.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 23200 | 50000 | 5100 1/min | 3800 | 0,150 | ||
178.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 27500 | 66000 | 5000 1/min | 3800 | 0,235 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Thermisch zulässige Drehzahl(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften