Wellenbock, GWN Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GWN20-B

Teilenummer
GWN20-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(mm) 20 B(mm) 60 H(mm) 50
L(mm) 30 Masse(kg) 0,17

Sie befinden sich auf der Seite für Wellenbock, GWN Series, die Teilenummer ist GWN20-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GWN20-B.

Technischer Support