Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HN1210 |
HN1412 |
HN1516 |
HN1612 |
HN1816 |
HN1816-L407 |
HN2020 |
HN2520 |
HN3520 |
HN4020 |
HN4520 |
HN4525 |
HN5025 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung | Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung | Durchmesser (mm) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Breite des Außenringes [C] (mm) | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Schmierstoff | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 16 | 8900 1/min | 11900 1/min | 10 | 12 | 8000 | 13400 | L563 | 5,3 | ||
4.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 20 | 7500 1/min | 10400 1/min | 12 | 14 | 11000 | 17500 | - | 12 | ||
5.31 € | 385 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 21 | 7100 1/min | 9600 1/min | 16 | 15 | 15400 | 27500 | L563 | 17,3 | ||
11.11 € | 308 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 22 | 6700 1/min | 9200 1/min | 12 | 16 | 12000 | 20300 | - | 13 | ||
6.88 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 24 | 6000 1/min | 8000 1/min | 16 | 18 | 17000 | 32500 | - | 20 | ||
- | 7.91 € | 300 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 24 | 6000 1/min | 8000 1/min | 16 | 18 | 17000 | 32500 | L407 | 20 | |
13.54 € | 225 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 26 | 5400 1/min | 7200 1/min | 20 | 20 | 22400 | 48000 | - | 27,9 | ||
9.62 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 32 | 4350 1/min | 5800 1/min | 20 | 25 | 28000 | 59000 | L563 | 40 | ||
10.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 42 | 3200 1/min | 4250 1/min | 20 | 35 | 33500 | 83000 | - | 53,8 | ||
13.14 € | 98 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 47 | 2800 1/min | 3750 1/min | 20 | 40 | 36000 | 95000 | - | 61 | ||
15.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 52 | 2500 1/min | 3400 1/min | 20 | 45 | 38500 | 108000 | - | 68 | ||
16.57 € | 24 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 52 | 2500 1/min | 3350 1/min | 25 | 45 | 47000 | 139000 | - | 87 | ||
18.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45000 1/min | 8000 1/min | 58 | 2260 1/min | 3050 1/min | 25 | 50 | 54000 | 152000 | L563 | 110 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung
Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung
Durchmesser(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Breite des Außenringes [C](mm)
Hüllkreis innen [F w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Schmierstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften