Klemmhebel mit Axiallager / 06451 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Spannkraftverstärker / Innengewinde / Schräggriff

Klemmhebel mit Axiallager / 06451 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Spannkraftverstärker / Innengewinde / Schräggriff
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-10-2082
06451-10-2083
06451-10-20827
06451-10-3102
06451-10-3103
06451-10-31027
06451-10-4102
06451-10-4103
06451-10-41027
06451-10-5122
06451-10-5123
06451-10-51227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

35.19 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Blank77.5102538.527.752.655.62M822

35.19 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallicBlank77.5102538.527.752.655.62M822

35.19 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 3003Carbonitriert77.5102538.527.752.655.62M822

37.55 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Blank9511.2304733.964.468.63M1024

37.55 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallicBlank9511.2304733.94.468.63M1024

37.55 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 3003Blank9511.2304733.964.468.63M1024

40.96 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 2004Blank11013.23053.137.272.877.34M1027

40.96 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallicBlank11013.23053.137.272.877.34M1027

40.96 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 3003Blank11013.23053.137.272.877.34M1027

45.00 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 2004Blank127.515.43559.141.98387.55M1233

45.00 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallicBlank127.515.43559.141.98387.55M1233

45.00 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 3003Blank127.515.43559.141.98387.55M1233

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet T1(mm) 10

Technischer Support